เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
    TOPP

    ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm

    TOPP ACK4 is an electric chain actuator with thrust force 300N and adjustable stroke max. 400mm, with a double link articulated stainless steel chain, enclosed in a special diecast aluminum casing, painted with epoxy powders, with different mounting accessories for top and bottom hung windows.

    The maximal traction and thrust force is 300N and the end of stroke is adjustable at 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm by an external knob located on both sides of the actuator. Electronic device with acoustic warning to signal erroneous installation (buzzer). Upon request, a preset “S” version for the synchronous operation of two actuators on the same window is available.

    Operation at 230V 50Hz or at 24V DC. High protection IP 55 rated (available IP66 version with fixed stroke). CE marked device.

    สเปคสินค้า
    • Technical Characteristics
      ModelACK4 230V - (24V)
      Power voltage230V ~ 50Hz  - (24V c.c.)
      Max applicable load in thrust300 N
      Max applicable load in traction300 N
      Strokes100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm
      Absorbed current0,32 A - (1,35 A)
      Idle translation speed27 mm\s - (17 mm\s)
      Duration of the idle stroke15 s - (23s)
      Double electrical insulationyes - (no)
      Service typeS2 di 2 min - (S2 di 3 min)
      Operating temperature- 5°C + 50°C
      Protection ClassIP 55 (available special IP66 version)
      Window mounting adjustment10 mm
      Parallel connection optionyes
      Synchronous operation of more actuators on the same windowS version
      Chain position controlyes
      Stroke endencoder
      Audio alarm for reporting an incorrect assemblyyes
      Dimensions288,5x83x47,8 mm
      Weight * of the installed unit1,9 kg

      * the indicated weight is subject to variations, depending on the chosen accessories

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ACK4-TOPP
    • Product familyAUTOMATION
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Window Automation
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)83
    • กว้าง (มิลลิเมตร)288.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)47.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ที่เปิดหน้าต่าง
    • IFC classificationActuator
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18_13
    • Uniclass 2015 DescriptionChain actuators