เผยแพร่สินค้าของคุณ
Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E
TOSHIBA

Console J2 (Indoor unit) RAS-B 10 13 18 J2FVG-E

Residential indoor floor unit. Small, compact but powerful. Perfect match in attic flat. With its white modern design, it adapts itself in every place, and occupies less place than a standard radiator. The console has a wireless control and a control panel on the machine. Air flow can be setting at floor level.
สเปคสินค้า
  • Technical details:

    - Avaible sizes: 10, 13, 18 (from 2,5 to 5,0 kW)

    - SEER to 7,20

    - SCOP to 4,70

    - Cooling range to -15°C

    - Heating range to -15°C

    - Air flow management with wireless control and panel control

    - "New IAQ Filter" system

    - Control: Quite mode, Preset mode, Power Select and Fireplace

    With low GWP gas R32

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ConsoleJ2-10-13-18
  • Product familyHVAC - Residential: air to air
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)220
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)