เผยแพร่สินค้าของคุณ
Estía R32 Wall-Mounted (outdoor unit) HWT- 80 110 140 H8W-E
TOSHIBA

Estía R32 Wall-Mounted (outdoor unit) HWT- 80 110 140 H8W-E

The Estía R32 of air-to-water heat pumps for heating and cooling consists of 4 single phase models, to suit any residential or small office application. The outdoor units are equipped with the Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving compressor, which guarantees maximum efficiency for the entire system.

Using the HWS-AMS54E-EN controller, up to 8 heat pumps can be operated in parallel in the same application, making the system the ideal solution for apartment buildings. The hydronic modules are of two types: the first one is wall mounted, with backup heaters of 3, 6, and 9kw, it can be combined with a domestic hot water tank available in three sizes of 150, 210 or 300 liters, the second one has a DHW tank inside and is offered to control 1 or 2 zones with backup electric heaters of 3, 6 and 9 kW which can be selected according to the intended use. The control mounted on board the hydronic module is equipped with weekly programming. Estia is compatible with different types of terminals, like underfloor heating, water fan coils and radiators .

The Estía is also perfectly suited for applications in mountain areas.

Estía can also be connected to external supervision and control systems using Modbus and Konnex protocols.

สเปคสินค้า
  • Technical details:

    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12

    - DC Twin Rotary Toshiba

    - For heating and cooling operation

    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Standard:

    - Avaible sizes: 80 (7,51 kW)

    - Single phase system

    - Heating range to -20°C

    - Energy Efficiency Class A++

    - Water Production: from 7°C in cooling to 55° in heating

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Estia-R32-Wall-Mounted-80-110-140-3Ph_unita-esterna
  • Product familyHVAC - Residential: air to water
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1050
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1010
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)75
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)