เผยแพร่สินค้าของคุณ
Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 140 H8W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 140 H8W-E

The Estía R32 of air-to-water heat pumps for heating and cooling consists of 4 single phase models, to suit any residential or small office application. The All In One 11z1 indoor units are equipped with 220liters DHW tank and 3 or 6 or 9kw backup electric heaters

Using the HWS-AMS54E-EN controller, up to 8 heat pumps can be operated in parallel in the same application, making the system the ideal solution for apartment buildings. The control mounted on board the hydronic module is equipped with weekly programming. Estia is compatible with different types of terminals, like underfloor heating, water fan coils and radiators .

The Estía is also perfectly suited for applications in mountain areas.

Estía can also be connected to external supervision and control systems using Modbus and Konnex protocols.

ESTIA via Wi-Fi optional module, can be controlled remotely and/or with vocal assistants like Amazon Alexa and Google Home
สเปคสินค้า
  • Technical details:

    - Split heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    AIO hydro module to control 1 zone suitable for 8 and 11 kw CDus

    - Backup heaters capacity: 3,0 or 6,0 or 9,0 kW

    - For heating and cooling operation

    - Water production in heating: from 20°C to 65°C - Water production in cooling: from 7° to 25°C

    - Energy Efficienty Class A++

    - Anti-legionella cycle setting

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Estia-R32-all-in-one-80-110-140-3Ph_unita-esterna
  • Product familyHVAC - Residential: air to water
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)670
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)157
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)