เผยแพร่สินค้าของคุณ
Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Outdoor unit) HWT- 80 110 HW-E

New generation of Toshiba ESTIA Air-to-Water heat pump split system, with low GWP refrigerant R32. Designed to deliver the right temperature for space heating and to produce domestic sanitary hot water throughout the year, even in extreme conditions down to -25°C.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Estia-R32-all-in-one-80-110_unita-esterna
  • Product familyHVAC - Residential: air to water
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1050
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1010
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)75
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)