เผยแพร่สินค้าของคุณ
Estia 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
TOSHIBA

Estia 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E

The range of heat pumps Estía Alta Temperatura consists of 2 single-phase models of 8 kW and 11.2 kW of thermal power, to which you can also combine a tank for domestic hot water. Estía Alta Temperatura maintains 100% of the nominal capacity up to -15 ºC of external temperature, moreover the operation is guaranteed at external temperatures up to -25 ºC, thus making it a unique and versatile product for every primary heating need, even the most extreme, without having to provide any backup device or support. To increase the heat output at low outside temperatures, the compressor’s maximum rotation speed was increased by 28%. The hydronic modules are all equipped with a 6-speed heat pump in energy class A++. Unlike the standard version, the hydronic module of the Estía Alta Temperatura allows the production of water from 7 ºC in cooling up to 60 ºC in heating. Thanks to the remote wire control, up to 8 heat pumps can be operated in parallel in the same application, making the system the ideal solution for residential and commercial applications. Finally, the control mounted on board the hydronic module is equipped with weekly programmability and can manage up to two different temperature zones and with different types of terminals. Estía is compatible with external supervision and control systems using protocols such as Modbus and Konnex.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Estia5-alta-potenza-R410a-80-110_unita-esterna
  • Product familyHVAC - Residential: air to water
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)925
  • กว้าง (มิลลิเมตร)525
  • ความลึก (มิลลิเมตร)355
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (9)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)