เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mini SMMSe trifase mini VRF      (outdoor unit)                           MCY-MHP 04 05 06 04HS8-E
TOSHIBA

Mini SMMSe trifase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 06 04HS8-E

MINI VRF SYSTEM IN THREE-PHASE HEAT PUMP - The Mini SMMSe is the latest expression of Toshiba technology, appertenent as SMMSe to the e-line of new units with VRF technology for both commercial applications and in applications such as shops, offices and large apartments, where quiet operation and compact size are important features. The result of the extreme attention to customer needs is the high energy efficiency with a COP up to 4.86 for a limited consumption, and the pipes up to 180 m for easy application in any type of application. The absolute flexibility of the system is completed by the wide range of indoor units that can be connected: 13 families for more than 100 models. The Mini SMMSe can be easily installed even in small spaces.
สเปคสินค้า
  • Technical characteristics: - Available from 4, 5 and 6 HP (from 12.5 kW to 18 kW) with three-phase power supply - Applications in heating and cooling - High COP to ensure maximum energy savings. - Possibility to connect up to 13 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Easy to install: compact and lightweight unit
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MiniSMMSe3ph-minivrf1-04-05-06
  • Product familyHVAC - Business VRF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1235
  • กว้าง (มิลลิเมตร)990
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)125
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (9)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)