เผยแพร่สินค้าของคุณ
SHRMe VRF (outdoor unit)        MMY-MAP 16 18 20 06FT8P-E
TOSHIBA

SHRMe VRF (outdoor unit) MMY-MAP 16 18 20 06FT8P-E

HEAT RECOVERY VRF SYSTEMS - Toshiba presents SHRMe, the newest generation of heat recovery VRF systems. SHRMe allows you to simultaneously heat and cool buildings of any size, even very large. The new SHRMe systems take advantage of all Toshiba technological innovations that further increase comfort, reliability and energy efficiency. The new 4- and 6-output selectors with integrated sub-cooling exchangers and individual control of the downstream internal units maximize efficiency and allow precise comfort management.
สเปคสินค้า
  • Technical characteristics: - Available from 16,18 and 20 HP (from 45 kW to 56 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with atre pipe system - High energy efficiency: ESEER above 7 on the whole range - Possibility to connect different elements by combining up to 54 HP - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 5.93 to 50% and 5.80 to 30% of the load - Reduced floor space - Extended operating range: from -25 C in heating up to +46 C in cooling - Wave tool for easy monitoring via Smartphone (Android) of the system status
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SHRMe-vrf1-16-18-20
  • Product familyHVAC - Business VRF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1830
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)780
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)377
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (9)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)