เผยแพร่สินค้าของคุณ
Seiya (Outdoor unit) RAS- 16 18 24 J2AVG-E
TOSHIBA

Seiya (Outdoor unit) RAS- 16 18 24 J2AVG-E

The range of the Seiya unit consists of 7 sizes, from 1.5 kW to 6.5 kW in cooling and from 2.0 kW to 7.0 kW in heating, designed to provide the ideal climate throughout the year for any type of environment. The Seiya are equipped with DC Rotary compressors, except size 24 which has a DC Twin Rotary compressor; performance is high with SEER up to 6.1 and SCOP up to 4. In cooling, the units reach energy class A++ ; in heating, instead, from size 5 to 16 are classified in A++ and from size 18 to 24 in A+. The operating range is wide and ensures maximum comfort by operating from -15 C in heating up to +46 C in cooling. The Silent function reduces the sound power level of the external unit by reducing the noise pollution gen
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Seiya-ras-16-18-24
  • Product familyHVAC - Residential: air to air
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)550
  • กว้าง (มิลลิเมตร)780
  • ความลึก (มิลลิเมตร)290
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (9)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)