เผยแพร่สินค้าของคุณ
Side blow mini VRF (outdoor unit)             MCY-MHP 04 05 HT-E
TOSHIBA

Side blow mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 HT-E

MINI VRF SYSTEMS IN HEAT PUMP - The SideBlow VRF Compact is the ideal product to meet the needs of small commercial applications such as shops, bars and small offices, where compact size and high efficiency are important features. Thanks to the height of just 910 mm and the weight of 100 kg, it can be easily installed even in small spaces and even where a ducting for air expulsion is required. Thanks to the new fan design, combined with Toshiba’s Twin-Rotary DC compressor and inverter control, it allows to optimize the air flow management and ensures maximum efficiency of the unit, with high values of EER and COP. The operating range of up to -20 ºC of external temperature allows the system to heat at any latitude throughout the year. The absolute flexibility of the system is guaranteed by the wide range of indoor units that can be connected: 13 families for more than 100 models. Up to 8 indoor units can be connected.
สเปคสินค้า
  • Technical characteristics: - Available from 4HP and 5HP (from 12.5 to 16 kW) - Heating and cooling applications - High COP to ensure maximum energy savings. - Individual control of each internal unit with up to 8 units on the same circuit. - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Wide range of compressor speed modulation from 15% to 100% for high efficiency at partial loads. - Easy to install: compact and lightweight unit
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Sideblow-minivrf1-04-05
  • Product familyHVAC - Business VRF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)910
  • กว้าง (มิลลิเมตร)990
  • ความลึก (มิลลิเมตร)390
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)100
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)