เผยแพร่สินค้าของคุณ
A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 150 250 350 HE
TOSHIBA

A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 150 250 350 HE

TOTAL ENTHALPY HEAT EXCHANGER (SENSITIVE + LATENT) FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE

Heat exchange battery in resinated paper.
External casing In galvanized steel sheet covered with an insulating thermo-acoustic mattress.
N 2 Centrifugal fans (supply and extract) with electric motor directly coupled to 3 speeds. Possibility of choosing 2 ventilation speeds for each of the 2 fans.
Free cooling (ventilation only mode, without recovery) by means of a by-pass damper integrated in the machine. Function directly selectable from the appropriate wire control NRC-01HE.


สเปคสินค้า
  • Technical details:

    - Available sizes:  150 - 250 - 350 - 500 - 650 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 m3/h air flow

    - Matching with outdoor unit VRF 

    - They can operate stand-alone

    Standard air to air heat exchanger. Use exhaust air to pre-condition the incoming air, thus reducing the cooling or heating load and the overall size of the required air conditioning system.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.a2a-heat-exch-150-350
  • Product familyHVAC - Business VRF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่ื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • UNSPSC nameHeat exchangers
  • UNSPSC code40101802
  • OmniClass Number23-27 23 00
  • OmniClass TitleHeat Exchangers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)