เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standard Duct (indoor unit) MMD-AP 036 048 056 6BHP1-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) MMD-AP 036 048 056 6BHP1-E

INDOOR UNIT DUCTED WITH MEDIUM HEAD FOR INSTALLATION IN FALSE CEILING, FOR VRF SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE R-410A
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Fan with single-phase three-speed induction motor and low absorption with electrical protection by means of thermal switch.
Possibility to adjust in 7 steps the static pressure of the fan.
Washable and regenerative synthetic fibre filter.
Condensate drain pump already included in the machine: head 850 mm
Pre-cut hole for fresh air inlet.
In the event of a power failure of the machine, the system will continue to operate 
and indicates the error.

สเปคสินค้า
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16,0 kW)
    - Compact design: height only 275 mm
    - Low sound level
    - Equipped with drain pump
    - A vary large filter selection could be used
    - Inlet for outside air

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.canalizzabile-standard-vrf-036-056
  • Product familyHVAC - Business VRF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)