เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cassette 2-way (indoor unit)
MMU-AP 018 024 027 030  2WH1
TOSHIBA

Cassette 2-way (indoor unit) MMU-AP 018 024 027 030 2WH1

INDOOR UNIT 2-WAY CASSETTE TYPE FOR FLUSH INSTALLATION IN FALSE CEILING, FOR VRF SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE WITH REFRIGERANT R410A,
Heat exchanger in copper tubes and high efficiency aluminium finning.
Condensate drain pump: head 850 mm.
Fan directly coupled to a single-phase three-speed induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Multi-row direct expansion coil with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant fluid filters on liquid and gas side in order to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Possibility of compensating the temperature during heating, to avoid air stratifications.
In the event of a power failure, the system continues to operate and indicates the fault.

สเปคสินค้า
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16 kW)
    - Equipped drain pump
    - Standard filter system
    - Outside air intake

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cassetta-a-2-vie-vrf-182-242-272-302
  • Product familyHVAC - Business VRF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)345
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1180
  • ความลึก (มิลลิเมตร)570
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)