เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E
TOSHIBA

Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E

This compact cassette has been designed for installation in 600x600 standard module. The unit aesthetic is perfect both residential and commercial applications and any architectural style. The air flow prevention system prevents from be dirty. The modulation field is very large to offer, without westefulness, the best comfort expercience for end-user. Thanks to the optional motion sensor, it is possible to switch from the switch-off / standby mode to the switch-on mode when the presence of someone inside the room is detected. This is ideal for meeting and waiting rooms, thus improving cost and energy savings.
สเปคสินค้า
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40, 56 (form 2,5 to 5,0)
    - SEER to 6,02
    - SCOP to 4,30
    - Heating range to -27°C
    - Cooling range to -15°C
    - Grid depth: only 12 mm
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    Increase in comfort and cost saving thanks to the optional motion sensor

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter and Digital Inverter.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cassetta-compatta-30-40-56-rm-mut
  • Product familyHVAC - Light Commercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)256
  • กว้าง (มิลลิเมตร)575
  • ความลึก (มิลลิเมตร)575
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (9)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)