เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor standing - tall (indoor unit)MMF-AP 015 018 024 027 6H1-E
TOSHIBA

Floor standing - tall (indoor unit)MMF-AP 015 018 024 027 6H1-E

INDOOR UNIT FLOOR STANDING TYPE 'TALL' FOR VISIBLE INSTALLATION
FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE
REFRIGERANT R-410A ,
Recirculating air intake located at the bottom of the unit.
Fan directly coupled to a three-speed single-phase induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Regenerable and washable synthetic fibre filters, located in the lower part of the unit.
Direct expansion multi-row battery with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant filters on liquid and gas side to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce the noise.
In case of power failure of the machine, the remaining system will continue to operate. and signals the fault (maintenance operations can therefore be carried out without stopping the system).

สเปคสินค้า
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 1.7 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 (from 4,5 to 16,0 kW in cooling mode)
    - Take up a minimal amount of space
    - Large scattering angle: up to 150°C (vertical) and up to 45°C (horizontal)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.colonna-vrf-156-027
  • Product familyHVAC - Business VRF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)