เผยแพร่สินค้าของคุณ
Digital Inverter 4 (outdoor unit - single phase) RAV-SM1603AT-E1
TOSHIBA

Digital Inverter 4 (outdoor unit - single phase) RAV-SM1603AT-E1

Digital Inverter is the answer for who look for easy installation with best comfort experience for end-user; thank to its small dimensions, it could be installed in the smallest place.
It's the best solution for heating and cooling operation in small offices and stores.
Inverter Twin Rotary compressor with PAM & PWM technology allows to have a large modulation range and operation flexibility.

The Digital Inverter 6HP in with gas R410

สเปคสินค้า
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 160 (14 kW)
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -15°C
    - Twin Rotary Compressor
    - Perfect for residenzial application with compact cassette 4way and duct
    - Avaible with protection coat to improve corrosion resistance
    - Retrofit R22 and R407


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DI4-160
  • Product familyHVAC - Light Commercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1340
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)99
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (9)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)