เผยแพร่สินค้าของคุณ
LC big cdu series 1 R32
TOSHIBA

LC big cdu series 1 R32

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
Toshiba Big Digital Inverter R32 is the NatuR32 solution able to meet the growing market demand for simplified installations capable of creating maximum comfort for the consumer. The units are equipped with twin rotary DC compressors with vector-controlled DC Hybrid Inverter technology that allows a smooth start and high energy efficiency while achieving maximum comfort. These three-phase power systems have been designed for large applications and use R32 refrigerant. REFRIGERANT R32 BIG DIGITAL INVERTER THREE-PHASE POWER SUPPLY EXCELLENT POWER / DIMENSION RATIO
สเปคสินค้า
  • Main features Ideal for large shops, open-plan offices. Wide operating limits both in cooling mode from -15 ° C to + 46 ° C and in heating mode down to -27 ° C. The maximum length of the pipes reaches 70 m with a maximum height difference of 30 m both with the indoor unit installed at the top or bottom. In monosplit configuration compatible with RAV-RM_DTP-E high head ducted indoor unit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LC_big_cdu_series_1_R32
  • Product familyHVAC - Light Commercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (14)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (8)