เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E
TOSHIBA

Hi-wall (indoor unit) RAV-RM 30 40 1KRTP-E

This hi-wall unit is the perfect solution for offices, restaurants and in any environment where elegant is required. Twin Rotary compressor with Hybrid Inverter allows to optimal power management. The system is equipped with "New IAQ Filter" to create a fresh and healthy enviroment
สเปคสินค้า
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40 (2,5 and 3,6 kW)
    - SEER to 6,36
    - SCOP to 4,22
    - Heating range to -15°C
    - Cooling range to -15°C
    - New IAQ Filter

    To be used with Toshiba Digital Inverter

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.parete-30-40-rm-ktrp
  • Product familyHVAC - Light Commercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)293
  • กว้าง (มิลลิเมตร)798
  • ความลึก (มิลลิเมตร)230
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)