เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hi-wall VRF (indoor unit) MMK-AP 015 018 024 7HP-E
TOSHIBA

Hi-wall VRF (indoor unit) MMK-AP 015 018 024 7HP-E

INDOOR UNIT  HI-WALL TYPE, FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW RATE AND R-410A REFRIGERANT,
Direct expansion multi-row battery with aluminium finned copper tubes.
N° 2 refrigerant filters on liquid and gas side to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Recirculation grid located in the central part.
Fan directly coupled to a single-phase five-speed induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Regenerable and washable fibre filter.
In case of power failure of the machine, the system continues to operate 
and reports the anomaly.
Wireless remote control included.

สเปคสินค้า
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 0.6 - 0.8 - 1 - 1.25 - 1.57 - 1.87 - 2.47 (from 1,7 to 7,1 kW in cooling mode) 

    - Low sound level 

    - Louvers with auto-swing 

    - Avaible with or without PMV kit

    Wireless remote control included.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.parete-vrf-015-024
  • Product familyHVAC - Business VRF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)