เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor standing console (indoor unit)
MML-AP 007 009 012 015 018 4NH1-E
TOSHIBA

Floor standing console (indoor unit) MML-AP 007 009 012 015 018 4NH1-E

INDOOR UNIT FLOOR STANDING "CONSOLE" FOR INSTALLATION ON FLOORS FOR VRF TYPE SYSTEM WITH VARIABLE REFRIGERANT FLOW. WITH GAS REFRIGERANT R410

Heat exchanger in copper tubes and high efficiency aluminium finning.

N° 2 refrigerant filters on liquid and gas side to preserve the functioning of the electronic expansion valve and reduce noise.
Fan directly coupled to a three-speed single-phase induction motor, with electrical protection by means of a thermal switch.
Possibility of double air delivery from the upper and lower grille, allowing a customized distribution (Bi-flow function available with flush or centralized control).
Possibility of positioning the upper air outlet fin in a vertical position.
Regenerable and washable synthetic fibre filters, located at the bottom of the unit.
Power on/off button also mounted on the indoor unit.
In case of power failure of the machine, the remaining system continues to operate and signals the anomaly (it is therefore possible to carry out maintenance operations without stopping the system).
Wireless remote control included.

สเปคสินค้า
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 0.8 - 1 - 1.25 - 1.7 - 2 HP (from 2,2 to 5,6  kW in cooling mode)
    - Bi-flow mode: 2 outlets for air flow
    - Possible to block up the control panel
    - Compact and modern design

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pavimento-a-vista-vrf-74-184
  • Product familyHVAC - Business VRF
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)720
  • ความลึก (มิลลิเมตร)220
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 00
  • OmniClass TitleHVAC Air Terminals
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (8)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)