เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling (indoor unit) RAV-RM801CTP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) RAV-RM801CTP-E

Ceiling units are designed for commercial application (i.e.: office, medical clinic, bar and restaurants) where there are space issues or to avoid invasive intervetion.
The design fan allows to install this unit in place with hight ceiling (to 4,3 m). 
The fan garantee an uniform air distribution and regular temperature in all the evironment.
The battery has a special acqua-resin coat to avoid the dirty sediment.

สเปคสินค้า
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 40, 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,1 kW) 

    - SEER to 8,23 

    - SCOP to 5,05 

    - Heating range -27°C with Super Digital Inverter R32 1phase 

    - Cooling range -15°C up to 52°C 

    - Self-cleaning system  


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.soffitto-UI-80-rm-ctp
  • Product familyHVAC - Light Commercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)235
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1270
  • ความลึก (มิลลิเมตร)690
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)