เผยแพร่สินค้าของคุณ
Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter R32 (outdoor unit - single phase) RAV-GP110 140 1AT-E

With its high energy efficency, Super Digital Inverter is the perfect outdoor unit for commercial applications (e.i. shop, restaurant…). Compressors could work at very low speed keeping great energy performance at low heat load. Super Digital Inverter operates with very large heating and cooling range. It's also avaible with a special coat protection to improve corrosion resistance.
สเปคสินค้า
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) - 2HP, 3HP, 4HP and 5HP
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -27°C
    - Eco-driving Twin Rotary Compressor
    - Max pipe length to 75 m
    - With low GWP gas R32 

    System combination:

    - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Compact cassette 4way 60x60 (56)

    - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140)

    - Slim Duct (56)

    - Standard Duct (56, 80, 110, 140)

    - Hi-wall (56, 80, 110)

    - Ceiling (56, 80, 110, 140)


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.super-digital-inverter-r32
  • Product familyHVAC - Light Commercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1340
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)320
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)93
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodeEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriptionAir conditioning
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

ยุโรป
อิตาลี

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)
2.3 จาก 5 ดาว 2.3 (6)