เผยแพร่สินค้าของคุณ
Estía Heat pump (hydronic module) HWS-455WHM3
TOSHIBA
Archived

Estía Heat pump (hydronic module) HWS-455WHM3

The Estía Standard of air-to-water heat pumps for heating consists of 7 models, 4 single-phase and 3 three-phase, to suit any residential or small office application. The outdoor units are equipped with the Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving compressor, which guarantees maximum efficiency for the entire system.

Using the HWS-AMS54E-EN controller, up to 8 heat pumps can be operated in parallel in the same application, making the system the ideal solution for apartment buildings. The hydronic modules are all equipped with an energy class A 6-speed pump. The system can also be combined with a domestic hot water tank available in three sizes of 150, 210 or 300 liters, which can be selected according to the intended use. The control mounted on board the hydronic module is equipped with weekly programming and can manage up to two different temperature zones and with different types of terminals.

The Estía is also perfectly suited for applications in mountain areas.

Estía can also be connected to external supervision and control systems using Modbus and Konnex protocols.

สเปคสินค้า
  • Technical details:

    - Split heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    - Backup heaters capacity: 3,0, 6,0 e 9,0 kW

    - For heating and cooling operation

    - Water production in heating: from 20°C to 55°C- Water production in cooling: from 7° to 25°C

    - Energy Efficienty Class A++

    - Anti-legionella cycle setting

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.unita-idronica-hws5-45
  • Product familyHVAC - Residential: air to water
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)925
  • กว้าง (มิลลิเมตร)525
  • ความลึก (มิลลิเมตร)355
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)49
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (15)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
1.0 จาก 5 ดาว 1.0 (9)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (5)