The TSS 650 Thermal bullet-resistant aluminum frame is designed to accept bullet-resistant glazing (glass clad polycarbonate) materials from 1¼” to 2½” thick. The TSS 650 System is thermally broken, allowing for this system to not only meet the ballistic resistance needs but also thermal needs. The extruded aluminum is UL tested up to UL Level 8.
OPTIONS
• Glazing 1 1/4” to 2 1/2” thick
• Clear anodized finish
• Dark bronze anodized finish
• System is 6 1/2” wide by 2 1/2” tall
• Other custom coating options available upon inquiry.
RATINGS
• UL Level 3-8
STANDARDS
• U.L. 752 Standard for Bullet Resistant Materials
• ASTM B209 Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate
• ASTM B221 Standard Specification for Aluminum and Aluminum Alloy Extruded Bars, Rods, Wires, Profiles, and Tubes.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |