เผยแพร่สินค้าของคุณ
Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF
Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF
Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF
    TOTO USA Inc

    Entrada™ Close Coupled Round Toilet 1.28GPF

    Superior flushing performance with a clean design that works with any aesthetic. SoftClose seat sold separately.
    สเปคสินค้า
    • E-Max flushing system, high efficiency

      1.28 GPF (4.8 LPF)

      Round front bowl

      Universal Height

      Close coupled round front bowl and tank set, less toilet seat

      Chrome trip lever

      12" Rough-in

      Entrada, Two-piece toilet, E-Max, Universal height, ADA

      residential

      #01, #12, #01-RH

      Cotton, Sedona Beige, Cotton

      Entrada, Two-piece toilet, E-Max, Universal height, ADA
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CST243EF-entrada-close-coupled-round-toilet-128gpf
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)