เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - New
TOTO USA Inc

Aquia® IV Toilet - 1.28 GPF & 0.9 GPF, Elongated Bowl - New

The modern look of the 2pc, regular height Aquia IV toilet, features our renowned DynaMax Tornado Flush® technology in an ultra-high efficient 1.28/0.9 GPF. This toilet features our CEFIONTECT® ceramic glaze which prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces.
สเปคสินค้า
  • DYNAMAX TORNADO FLUSH® utilizes 360° cleaning power to reach every part of the bowl

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces

    Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean

    Non-clog 2.5" trapway with clear glaze coating

    Quiet Flush

    Elongated front bowl and tank set, less toilet seat

    Dual Flush operation

    Chrome push-button

    12" Rough-in (optional 10" & 14" rough-in)

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense

    residential

    #01

    Cotton

    Aquia IV, 1G, Ultra High Efficiency, Watersense
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CST446CEMGN-aquia-iv-toilet-128-09-gpf-new
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ