เผยแพร่สินค้าของคุณ
AP Wall-Hung Dual-Flush Toilet, 1.28 GPF & 0.9 GPF with DUOFIT® In-Wall Tank Unit
TOTO USA Inc

AP Wall-Hung Dual-Flush Toilet, 1.28 GPF & 0.9 GPF with DUOFIT® In-Wall Tank Unit

This sleek and modern wall-hung toilet offers an elongated bowl and skirted design, along with our powerful DYNAMAX TORNADO FLUSH® system. This wall-hung toilet saves valuable space in smaller bathrooms. Optional SoftClose seat. Universal Height.
สเปคสินค้า
  • CEFIONTECT® ceramic glaze

    DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)

    Elongated Bowl

    Skirted Design

    Wall-Hung

    Universal Height

    Seat sold separately

    Dual Flushing System, high efficiency

    Adjustable 15" - 19" mounting height

    Supports up to 880 lbs

    Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with wast outlet kit

    Copper Supply line

    Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte

    Wall Hung Toilet, Dual Flush, Elongated, SanaGloss, CeFiONtect, DYNAMAX TORNADO FLUSH

    residential

    #MS, #WH

    Matte Silver, White

    Wall Hung Toilet, Dual Flush, Elongated, SanaGloss, CeFiONtect, DYNAMAX TORNADO FLUSH
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CWT426CMFG-ap-wall-hung-dual-flush-toilet-128-gpf-and-09-gpf-duofit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)