เผยแพร่สินค้าของคุณ
RP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF
RP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF
    TOTO USA Inc

    RP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

    Because it's wall-mounted, this toilet takes up less floor space, giving your bathroom a more open feeling and making it easier to clean. Modern design, with our DYNAMAX™ TORNADO FLUSH system (see Smartfact below). Universal height.
    สเปคสินค้า
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Universal Height

      D-Shaped front bowl

      High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)

      Adjustable 15" - 19" mounting height

      Saves up to 9" of floor space compared to standard floor-mounted toilet

      Supports up to 880 lbs.

      Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

      Copper Supply line

      Includes Push Plate YT930#WH or YT930#MS

      residential

      #MS, #WH

      Matte Silver, White

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CWT447247CMFG-rp-wall-hung-toilet-and-in-wall-tank-system-128-09-gpf
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ