เผยแพร่สินค้าของคุณ
NEOREST® WX2 Wall-hung Dual Flush Toilet - 1.2 GPF & 0.8 GPF
TOTO USA Inc

NEOREST® WX2 Wall-hung Dual Flush Toilet - 1.2 GPF & 0.8 GPF

TOTO’s NEOREST WX2 wall-hung model blends cutting-edge technology with a sleek space-saving design, offering unparalleled comfort, hygiene, and sustainability for a truly sophisticated bathroom experience.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Ultra high-efficiency TORNADO FLUSH® system -1.2 GPF / 0.8 GPF (4.5 LPF / 3.0 LPF)
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • ACTILIGHT® CLEAN LIGHT techology built into the lid
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Universal Height
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
    • Heated seat with temperature control
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction ergonomic stick-style remote control
    • 4-users' personalized memory settings
    • ADA compliant
    • Night light
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CWT9548CEMFX-neorest-wx2-dual-flush-wall-hung-toilet-12-gpf-08-gpf
  • Product familyToilet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์NEOREST®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)445
  • กว้าง (มิลลิเมตร)449
  • ความลึก (มิลลิเมตร)667
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ