เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arvina™ 23-5/8" Rectangle Vessel Lavatory
TOTO USA Inc

Arvina™ 23-5/8" Rectangle Vessel Lavatory

The Arvina family feature thin, rounded edges that add a romantic spin on the contemporary lavatories.
สเปคสินค้า
  • 23-5/8"W x 18-1/8"D x 2-3/4"H

    Inset faucet mount

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes debris from sticking to ceramic surfaces

    Thin, rounded edges achieving a decorative design

    Installation template included

    ADA compliant

    Front overflow

    Available in Single hole and 8" inch mount (See options above)

    Drain and faucet sold separately

    Arinva, CeFiONtect, SanaGloss, Vessel Lavatory, Sinks

    residential

    #01

    Cotton

    Arinva, CeFiONtect, SanaGloss, Vessel Lavatory, Sinks
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LT416G-arvina-rectangle-vessel-lavatory-inset-23
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)