เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection
    TOTO USA Inc

    Aimes® One-Piece Toilet, 1.28GPF, Elongated Bowl - WASHLET®+ Connection

    With a modern, bold design, this toilet features our Tornado flushing system which combines gravity with centrifugal force for a highly efficient flush. CEFIONTECT technology (see Smartfact below) is also featured. Easy to install. Universal Height.
    สเปคสินค้า
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Tornado Flushing System

      Computer Designed, Fully Glazed Trapway

      Elongated Bowl with SoftClose Seat

      Skirted Design

      Chrome Trip Lever included

      Universal Height

      ADA Compliant (See Spec Sheet details)

      12" Rough-In (10" or 14" optional)

      One Piece Toilet, Double Cyclone

      residential

      #01, #03, #11, #12, #51

      Cotton, Bone, Colonial White, Sedona Beige, Ebony

      One Piece Toilet, Double Cyclone
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MS626124CEFG-aimes-one-piece-toilet-128gpf-elongated-bowl-washlet-connection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)