เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Universal Height
TOTO USA Inc

Drake® Two-piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Universal Height

This Drake toilet features the quiet advantage of our powerful, water-saving TORNADO FLUSH® technology.
สเปคสินค้า
  • TORNADO FLUSH® system

    CEFIONTECT® ceramic glaze

    Elongated front bowl and tank set with SoftClose® Seat

    Universal Height

    Chrome plated trip lever included

    12" Rough-In less supply

    Two Piece Toilet, Elongated, Drake, Regular height

    residential

    #01

    Cotton

    Two Piece Toilet, Elongated, Drake, Regular height
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MS776124CEFG-drake-two-piece-128-gpf-elongated-bowl-universal-height-seat-included
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-31
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)