เผยแพร่สินค้าของคุณ
WASHLET® S7A - CONTEMPORARY- ELONGATED WITH EWATER+
TOTO USA Inc

WASHLET® S7A - CONTEMPORARY- ELONGATED WITH EWATER+

Ecology-minded luxury in a slim design, this bidet seat WASHLET features the technologically advanced ewater+ system, which mists and cleans the bowl water after every use. Fully automated, including remote control and heated seat. Auto Flush capable with optional auto flush kit.

สเปคสินค้า
    • High-tech electronic bidet seat
    • EWATER+® auto-cleans wand and bowl after every use
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • 4-users' personalized memory settings
    • Docking station for easy cleaning and installation
    • Auto open/close lid
    • Heated seat with temperature control
    • Multifunction pearl white block-style remote control
    • Night light
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SW4736AT40-WASHLET-S7a-elongated-
  • Product familyWashlet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washlet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)27
  • กว้าง (มิลลิเมตร)383
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ