เผยแพร่สินค้าของคุณ
Integrated EcoPower® Faucet
TOTO USA Inc

Integrated EcoPower® Faucet

Truly a feat of design and innovation, the Integrated EcoPower Faucet is hydropowered for maximum energy savings. And with the controls integrated into the spout above the deck, access for maintenance and temperature control is quick and easy.
สเปคสินค้า
  • Operated entirely by hydropower. No external power source needed.

    Strategic location of sensor at tip of spout for instant response time.

    No wiring. Easy installation and low-cost maintenance.

    Controls integrated into the spout above the deck for easy access.

    0.5 GPM water-saving flow rate 

    California Green Code Compliant

    ADA Compliant

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Thermo mixing valve

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Thermo mixing valve
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TEL5LI15R-integrated-ecopower-faucet-1
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ