เผยแพร่สินค้าของคุณ
COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, TOP SPUD FLOOR MOUNTED TOILET - 1.0/1.28/1.6 GPF, UNIVERSAL HEIGHT (RECLAIMED WATER OPTION)
TOTO USA Inc

COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, TOP SPUD FLOOR MOUNTED TOILET - 1.0/1.28/1.6 GPF, UNIVERSAL HEIGHT (RECLAIMED WATER OPTION)

Powerful and quiet, this toilet offers innovations and performance for every commercial space. This TORNADO FLUSH® model is designed to work with the TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 GPF EcoPower and Manual Flush Valves, which feature low water consumption. A special version of this toilet will work with reclaimed water systems.

สเปคสินค้า
      • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
      • Elongated Front Rim
      • Universal Height
      • Floor-Mounted
      • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
      • Rough-in 10-12"
      • Flush Valve and Seat purchased separately
      • Model available for use with Reclaimed Water Systems (See Options Above)
      • See product Spec Sheet (X) version for Reclaimed Water Quality Parameters
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.toto-CT725CUF-flushometer
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Operated Water Closets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)