เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM
TOTO USA Inc

Standard-S Touchless Faucet - 0.5 GPM

The Standard-S Touch-less Faucet features a bold, modern design and is ADA compliant. Meeting the most rigorous water-saving standards, this faucet can be powered by self-generating hydo-power or AC power.

สเปคสินค้า
  • FEATURES

    • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)
    • Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution
    • Vandal resistant aerator housing
    • 0.5 GPM aerated water-saving flow rate
    • Durable chrome plated spout body
    • ADA Compliant
    • Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)
    • Equipped with 0.5 GPM flow control. 0.08 GPC, 10 second on-demand flow or 0.17 GPC 20 second continuous flow (See options above)
    • Mixing Valve options available. (See options above)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.toto-t27s51e-standard-s-touchless-faucet
  • Product familySingle Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard-S
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (7)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)