เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM
TOTO USA Inc

ZL Single-Handle Faucet - Semi-Vessel - 1.2 GPM

Focusing on the product and the flow of water, we introduce an edgy, beautiful faucet with wide water flow. Conspicuous in its absence, a space of ultimate luxury. Measuring just 3mm thick at the edges, the faucet boasts world-class thinness and beautiful hand polished surface.

FEATURES:

  • TOTO's Thinnest Stainless Steel Faucet
  • WaterSense certified low-flow 1.2 GPM (4.5 LPM) Faucet
  • Smooth handle control with Comfort Glide™ technology
  • Diamond-Like Carbon (DLC) coated ceramic cartridge for ultimate durability
  • Reflective mirror-like polished chrome finish
  • Modern minimalist design accents the bathroom
  • Metal pop-up drain assembly included


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.toto-tlp02304u
  • Product familySingle Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ZL
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)