เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pressure Balancing Valve with Diverter
TOTO USA Inc

Pressure Balancing Valve with Diverter

Deliver tailored comfort with advanced anti-scald technology, corrosion-resistant materials, and an adjustable temperature limit. Designed for an optimal, eco-friendly 1.5 GPM flow rate, this system ensures easy back-to-back installation and reliable performance, making it a dependable choice for any project.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Corrosion resistant
    • Anti-scald valve
    • Adjustable temperature limit stop
    • Two way diverter
    • Integral shut-offs / check valves
    • 1/2" NPT / sweat connections
    • Back-to-back installation compatible without cross-over piping
    • Optimized for minimum flow rate of 1.5 gpm (5.7 lpm) or higher.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TSPVM-pressure-balancing-valve-with-diverter
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ