เผยแพร่สินค้าของคุณ
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
    Tournesol

    Montara Water Features

    Montara Water Features in GFRC - Lightweight Concrete

    Montara water features offer a tranquil, bubbling presence—adding motion, sound, and reflection to outdoor settings. Designed for permanent installation, each unit includes a self-contained basin with integrated plumbing and LED lighting. Single includes 1 bubbler and LED Lighting, Double includes 2 bubblers and LED Lighting, and Triple includes 3 bubblers and LED Lighting. The Montara Collection also includes planters, linear benches, and platforms which work together to elevate any commercial or residential space. 

    • Calming bubbling effect with integrated LED lighting
    • Stainless steel anchor plates
    • GFRC basin, tray, and bowl with self-contained reservoir and jet
    • Hardwired and plumbed for commercial outdoor use
    • Coordinate with Montara platforms, planters, and benches
    • Available in Sandblast or Travertine textures only
    สเปคสินค้า
    • G U I D E  S P E C I F I C A T I O N
      Guide Specification Updating

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Montara-water-features
    • Product familyMontara Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Montara Water Features
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • OmniClass Number23-11 27 13 17
    • OmniClass TitlePlanters

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (10)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (11)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)