เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
Zena Collection
    Tournesol

    Zena Collection

    GFRC - Lightweight Concrete

    Zena has a pronounced, highly tapered design; its lightweight GFRC concrete is durable for high-traffic locations yet light enough to be moved. With a wide rim and a narrow waist, these planters can be used as focal points and add a sleek style to urban areas.

    • Lightweight GFRC concrete planters designed to be durable despite low-weight
    • Coordinates with our self-watering container irrigation products
    • Drain holes standard
    • Round planter sizes from 24” to 60”
    สเปคสินค้า
    • Guide Specifications - See Download files for: GFRC Planter Guide Specification.doc

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zena-collection
    • Product familyZena Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zena Planters
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักConcrete
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - แลนด์สเคปอื่นๆ
    • OmniClass Number23-11 27 13 17
    • OmniClass TitlePlanters

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง