Secure Attachment
Corrugated Roof Types
Engineered and Tested
Deck Mount Snow Fences are heavy duty snow retention devices that provide continuous protection using rails, bars, timber, logs or pipes to prevent snow and ice from avalanching off the roof and down to objects or people below. These fences must be attached into the framing member of the roof (typically rafters or trusses).
Deck Mount Snow Fences are used when:
• A higher profile is needed for avalanche protection
• They are preferred from an aesthetics perspective
• When pipes, rails or bars are preferred to provide continuous protection over longer spans.
Used on: Corrugated Metal Roofs
• Designed for corrugated metal roofs
• Accepts 1” (1.315”OD) fence pipe
• Installed using (4) 3/8” Lag bolts
• Must be installed into structural roof member such as a truss or rafter beam
• All roof penetrations that go through the underlayment are required to be flashed or sealed
• Ice Flags (recommended)
• Powder coated to match roofing material color
Custom Designs and Engineering
At TRA Snow and Sun we engineer and layout each project free of charge using many factors specific to your roof. We then provide you with the snow retention plan, layout and product details. TRA Snow and Sun representatives will work with you to design the most efficient snow retention system. Fill out our Snow Retention Checklist to get started.
All Snow Fences have been tested from the fail point of the system.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |