เผยแพร่สินค้าของคุณ
I Valley/Crest
TRA Snow and Sun

I Valley/Crest

Snow Brackets™ for corrugated metal roofs from TRA Snow and Sun are snow guards designed to fit the corrugation on your corrugated metal roof. If you need it to fit the top or the bottom of the corrugation we can do that!

New construction or retrofit

Engineered and Tested

Various Materials/Finishes

Used on: Corrugated Metal Roof

• Designed for new construction or retrofit applications

• Bracket tail bent to match panel corrugation

• Available with standard or inverse corrugation

• Installed using (2) #14 fasteners

• Superior strength

• Can be powder coated to match roofing material color

Custom Designs and Engineering

At TRA Snow and Sun we engineer and lay out each project free of charge using many factors specific to your roof. We then provide you with the snow retention plan, layout and product detail. TRA Snow and Sun representatives will work with you to design the most efficient snow retention system. Fill out our Snow Retention Checklist to get started.

All Snow Brackets have been tested from the fail point of the system.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.I-Valley-Crest
  • Product familySnap On Snow Fence
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Powder Coated
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Accessories