เผยแพร่สินค้าของคุณ
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts
    Cavatorta

    PAD SPORT - Electro-welded mesh panels for padel-tennis courts

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(23 รีวิว)
    PAD-SPORT - ELECTRO-WELDED PANELS FOR PADEL-TENNIS COURTS Panels in galvanised electro-welded mesh, specifically designed for the construction of the metal structure that delimits standard PADEL-TENNIS courts. More specifically, the panels are designed for the construction of that part of the structure that is not only an active playing surface, but also allows an exchange of air inside the court. The panels are perfectly suitable both for indoor and outdoor use (gyms or tensile structures) due to the production techniques and the high quality of the materials, which guarantee maximum protection against corrosion. After studying the types of court (single, double, indoor, outdoor) and the characteristics of the game, Cavatorta has optimised the size of the panels required to achieve the best possible result in terms of structure. The standard dimensions proposed are 1000 x 2000 mm and 2000 x 3000 mm with a constant mesh size of 50.8 x 50.8 mm. The modular panels in galvanised steel wire are available in different finishes: PAD-PANEL GALVA, hot-dip galvanised // PAD-PANEL TEC, zinc/aluminium coated. PAD-PANEL PLAX, PVC coating.
    สเปคสินค้า
    • PAD-SPORT MESH Electro welded panels COATING Hot-dip galvanised // Zinc-Aluminium // PVC MESH mm 50,8 x 50,8 MAX. BREAKING LOAD WIRE UNIT 450-550 N/mm2 (UNI - EN 10244-2) Ø WIRES mm 3,70 COLOUR Color choice APPLICATIONS Padel court fencing system
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Padsport
    • Product familySport Fencing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sport and industrial areas fencing systems, security fencing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - ประตูฟุตบอลและตาข่าย

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (33)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (20)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (44)