เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

OPTIMAL Fönsterdörrar

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: T_FD_O
แบรนด์: Traryd
Product family: Optimal Fönster
กลุ่มสินค้า: Fönsterdörrar
วันที่เผยแพร่: 2014-05-08
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)
Traryd Optimal fönsterdörr är en utåtgående fönsterdörr som linjerar vårt övriga Optimal-sortiment. Som standard har den ett lågt u-värde, broms och spanjolett med fallkolv. Vilket innebär att den har samma funktion som en ytterdörr när man öppnar och stänger. En inbrottsförsvårande funktion är fyrpunktslåsningen och bakkantssäkringen som är standard.


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Aluminium
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - อุปกรณ์ประตู
IFC classification: Door
ชื่อ UNSPSC: Doors
รหัส UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 รหัส: L411
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Doors
Uniclass 2.0 รหัส: PR-59-23
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Doorsets
NBS Reference รหัส: 59-23
NBS Reference รายละเอียด: Doorsets

BIMobject®