เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

OPTIMAL Karmfasta fönster

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: T_KF_F
แบรนด์: Traryd
Product family: Optimal Fönster
กลุ่มสินค้า: Fasta fönster
วันที่เผยแพร่: 2014-05-08
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (11)
Traryd Optimal fasta fönster ger dig många fördelar. God grundsolering, bra pris, hög säkerhet och ett obrutet ljusinsläpp är bara några av fördelarna med vårat fasta fönster. För modern arkitektur, där stora fönsterpartier eller hela glasväggar ingår, är detta ett självklart val.

Det fasta fönstret lämpar sig även väl jämte t.ex. balkongdörren och i bottenvåningen där de också lätt kan putsas utifrån.


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Aluminium
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : หน้าต่าง - กรอบ
IFC classification: Window
ชื่อ UNSPSC: Windows
รหัส UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 รหัส: L413
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Windows
Uniclass 2.0 รหัส: PR-59-97
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Windows
NBS Reference รหัส: 59-97
NBS Reference รายละเอียด: Windows

BIMobject®