เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Intakt inward opening window 2+1 glass 1-light Kippdreh

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: tra_intakt_w_1_2
แบรนด์: Traryd
Product family: Intakt windows
กลุ่มสินค้า: Sidehung windows
วันที่เผยแพร่: 2017-08-01
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
Intakt 2+1 glass window is a modern window with aluminum-clad exterior. The window is side-hung and opened inwards. In that way it is suitable in urban and higher-house, where the requirements for sound insulation are high. The safety and durability is documented. There are many possibilities to customize and complement the window for the environment.


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Aluminium
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : หน้าต่าง - บานพับ
IFC classification: Window
ชื่อ UNSPSC: Windows
รหัส UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 รหัส: JL10
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Windows
Uniclass 2.0 รหัส: PR-59-97
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Windows
NBS Reference รหัส: 59-97
NBS Reference รายละเอียด: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
จำนวน OmniClass: 23-17 13 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

ชื่อ มูลค่า
Cladding - Exterior Aluminum
Cladding - Interior Wood
Height 580 mm — 1580 mm
STC Rating 39
Thermal Transmittance 1.1
Width 580 mm — 1580 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Colour White

BIMobject®