Ridge recycling station, with its special expression, becomes a different and interesting feature in office and public spaces. Standing together Ridge creates a feeling of a city skyline, and can favorably be placed in the middle of a room.
An interior detail, not just a recycling station
As Ridge has an equally high finish on all sides, it has the essens of an interior detail, not just a recycling station. Details such as bevelled outer edges and a slight distance between the frame and top shows a feel of quality and detail.
Recycling made easy – customize as needed
A very stable construction that is built of 22 mm MDF and lacquered in 11 standard colors. Ridge is available in two custom-designed versions, one for waste bins and one for hanging bags. The stainless steel ramp for easy access of a 140 liter waste bin is not only a practical detail, but also a part of the design that stands out. Both are easily emptied with the door’s aximate hinges, 180 ° opening. We’ve made sure that, as standard incl. in each Ridge, there is always a ramp, rubber mat and adjustable feet – for extra smooth use and recycling.
Ridge is also available in two heights, low and high. What distinguishes low and high is the slope of the upper frame. Ridge can be ordered with 8 different recycling symbols- depending on the purpose and waste.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|
กรีซ | แคนาดา |
เกาะไอล์ออฟแมน | สหรัฐอเมริกา |
เกิร์นซีย์ | |
โครเอเชีย | |
เจอร์ซีย์ | |
เช็กเกีย | |
ซานมาริโน | |
เซอร์เบีย | |
ไซปรัส | |
เดนมาร์ก | |
นครรัฐวาติกัน | |
นอร์เวย์ | |
เนเธอร์แลนด์ | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
บัลแกเรีย | |
บาร์เบโดส | |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
ฟินแลนด์ | |
มอนเตเนโกร | |
มอลโดวา | |
มอลตา | |
มาซิโดเนียเหนือ | |
โมนาโก | |
ยิบรอลตาร์ | |
ยูเครน | |
เยอรมนี | |
รัสเซีย | |
โรมาเนีย | |
ลักเซมเบิร์ก | |
ลัตเวีย | |
ลิกเตนสไตน์ | |
ลิทัวเนีย | |
สเปน | |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | |
สโลวาเกีย | |
สโลวีเนีย | |
สวิตเซอร์แลนด์ | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
หมู่เกาะแฟโร | |
หมู่เกาะโอลันด์ | |
ออสเตรีย | |
อันดอร์รา | |
อิตาลี | |
เอสโตเนีย | |
แอลเบเนีย | |
ไอซ์แลนด์ | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |