เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trespa® Meteon® Uni Colours A0402 Pale Yellow- Satin Exterior panels / cladding
Trespa

Trespa® Meteon® Uni Colours A0402 Pale Yellow- Satin Exterior panels / cladding

Decorative high-pressure compact laminates in various thicknesses for outdoor applications. Sheets consisting of layers of natural fibres (paper and/or wood) impregnated with thermosetting resins and surface layer(s) on one or both sides, having decorative colours or designs.

A transparent topcoat is added to the surface layer(s) and cured by Trespa’s unique in-house technology Electron Beam Curing (EBC), to enhance weather and light protecting properties.

These components are bonded together with simultaneous application of heat and high specific pressure to obtain a homogeneous closed material with increased density and integral decorative surface.

สเปคสินค้า
  • Trespa® Meteon® – Premium Exterior Facade PanelsOffers compelling aesthetics with a wide range of colours, textures and finishes.Designed for durability, resisting harsh weather, UV exposure, and impact.Ideal for ventilated façade systems, balconies, and sunblind solutions.Available in collections like Lumen, Metallics, Focus, Naturals, Wood Decors, and Uni Colours.Easy to maintain and colour-stable surfaces.


    Satin

    Featuring a slight lustre, this highly usable finish has a subtle eggshell quality that imparts a warm effect.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.trespa-meteon-uni-colours-a0402-pale-yellow-satin-13754
  • Product familyExterior panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trespa® Meteon® Uni Colours
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (18)
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (13)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)