เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trespa® Toplab® Vertical Uni Colours K3635 Turf Green- Rock Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Vertical Uni Colours K3635 Turf Green- Rock Interior panels

Decorative high-pressure compact laminates in various thicknesses for interior use. Sheets consisting of layers of natural fibres (paper and/or wood) impregnated with thermosetting resins and surface layer(s) on one or both sides, having decorative colours or designs.

A transparent topcoat is added to the surface layer(s) and cured by Trespa’s unique in-house technology Electron Beam Curing (EBC), to enhance the surface properties.

These components are bonded together with simultaneous application of heat and high specific pressure to obtain a homogeneous closed material with increased density and integral decorative surface.

สเปคสินค้า
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.trespa-toplab-vertical-uni-colours-k3635-turf-green-rock-14147
  • Product familyInterior panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trespa® Toplab® Vertical Uni Colours
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)