เผยแพร่สินค้าของคุณ
RF P2.60EX Double-leaf Steel External Door
TRIA

RF P2.60EX Double-leaf Steel External Door

Hinged metal door with the frame made of bended electro-zinc coated steel profiles (1.5 mm thickness) welded to each other. On the hinges side are welded steel spikes which engage the leaf’s top when the door is closed. The leaf is made of two electro-zinc coated steel panels (0.8 mm thickness) and contains thermal insulating and acoustic materials according to the TRIA constructive system. The high level sound attenuation is ensured by acoustic joints and can be increased adding a threshold. The leaf’s bottom contains an automatic seal. The pivoting fuction of the door is ensured by three exclusive hinges of this series. If desired, the hinges can be hidden by extending the panel of the leaf, on all three sides in order to maintain the symmetry of the door.
สเปคสินค้า
  • Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 31 dB Thermal transmittance according to EN ISO 10077-1 , UD-value ≥ 1 ,66 Airtightness according to EN 12207 = 3 Resistance to windload according to EN 12210: C2 Watertightness according to EN 12208: 6A Operating forces EN 12046-2: 2 Torsion resistance EN 984: 4
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RF-P2-60EX-Double-leaf-Steel-External-Door
  • Product familySingle Action Steel doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double-leaf
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1950
  • ความลึก (มิลลิเมตร)62
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองInsulation
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriptionFire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (21)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)